MV3x

MV32
MV32
Válvulas mezcladoras sin unidad dosificadora integrada para sistemas de lubricación de aceite y aire SKF

Datos técnicos:

  • Lubricante: aceite con base de petróleo o base sintética compatible con elastómeros NBR, plásticos, cobre y aleaciones de cobre
  • Número de salidas: 2 - 8
  • Dosificación externa: 0,003 - 0,2 cm³
  • Presión del aceite: 5 bares
  • Viscosidad de funcionamiento: hasta 3.000 mm²/s
  • Medio de funcionamiento:
    - Aire comprimido: máx.: 10 bares
    - Suministro a 10 bares: 172 l/min

Características especiales:
  • ninguna

Documentos relacionados

SKF logo