Dispositivos dosificadores de bloque

En el caso de los dispositivos dosificadores de bloque, todos los pistones dosificadores, los puertos de entrada y salida, y las válvulas antirretorno están alojados en una carcasa de acero.

Aplicaciones:
  • máquinas de conformado de metal
  • vehículos comerciales
  • sistemas de producción en la industria automotriz
  • máquinas de envasado
  • máquinas de impresión


En la tabla, puede encontrar los detalles técnicos de los dispositivos dosificadores de bloque progresivos.

SKF logo