Distribuidores progresivos

Distribuidores de lubricante para sistemas de lubricación centralizada progresivos SKF ProFlex

Principio de funcionamiento:

  • Los distribuidores progresivos reparten el lubricante que reciben a los puntos de lubricación, de forma sucesiva y en las cantidades correspondientes a las tasas de dosificación individuales de cada sección.
  • Cada salida del distribuidor sólo puede suministrar lubricante a un punto de lubricación.
  • Si en un punto de lubricación determinado hay una demanda elevada de lubricante, se pueden combinar varios puertos de salida en uno solo.
  • Gracias a la forma en la que trabaja el distribuidor, se puede supervisar el funcionamiento del sistema monitorizando un pistón del distribuidor con ayuda de un indicador de recorrido (visual) o un detector del pistón (eléctrico o electrónico).
Todos los modelos funcionan siguiendo el mismo principio básico. El tipo seleccionado dependerá de:
  • condiciones de funcionamiento
  • condiciones de instalación
  • requisitos comerciales
  • exigencias técnicas de volumen de dosificación de cada puerto de salida
  • sustitución o intercambio de cámaras individuales del distribuidor

Aplicaciones:

  • lubricación de pérdida total con grasa
  • sistemas de lubricación por circulación de aceite
  • ingeniería mecánica y de sistemas
  • sectores de carretera y obra pública

En la tabla encontrará los datos técnicos de los distribuidores progresivos.

  • Overview

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Block design metering devices
    SSVM0,070.0042002900
    SSVD0,08-1,800.001-0.113505075
    SSVDL0,08-1,800.001-0.113505075
    SPVS0,16-0,320.010-0.021001450
    SSV0,20.013505075
    SSVL0,20.013505075
    VPB0,20.013004350

    Sectional design metering devices

    cm³/strokein³/strokebarpsi
    VPK0,050–0,6000.003–0.0373004350
    VP0,100–1,2000.006–0.0733004350
    MC²-HP0,196–0,3930.012–0.0245107425

    Segment design metering devices

    cm³/strokein³/strokebarpsi
    UV0,164–0,6560.010–0.0402403480
    XL0,983–2,4600.060–0.1501702495
    PSG10,050–0,2500.003–0.0152002900
    PSG20,060–0,8400.003–0.0512002900
    PSG30,800–3,2000.049–0.1952002900
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo