PSG1

PSG1 con detector de pistón
PSG1 con detector de pistón
Dispositivos dosificadores modulares para sistemas de lubricación automática progresivos

Características técnicas:
  • Lubricantes: aceite y grasa
  • Número de secciones: 3 - 10
  • Número de salidas: 1 - 20
  • Caudal de entrada: 800 cm³/min
  • Desplazamiento por cada salida: 0,05; 0,1; 0,2; 0,25 cm³/bombeo

Características opcionales:
  • Monitoreo: óptico y eléctrico
  • Uniones de varias salidas a través de puentes: interna y externa

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo