PSG2

PSG2 (básico)
PSG2 (básico)
PSG2 con válvula solenoide direccional de 2 2
PSG2 con válvula solenoide direccional de 2 2
Dispositivos dosificadores modulares para sistemas de lubricación automática progresivos

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasa
  • Número de secciones: 3 - 10
  • Número de salidas: 1 - 20
  • Caudal de entrada: 2 500 cm³/min
  • Desplazamiento por cada salida: 0,06; 0,12; 0,24; 0,36; 0,48; 0,60; 0,72; 0,84 cm³/ciclo
  • Presión: 200 bar

Características opcionales:
  • Monitoreo: óptico y eléctrico
  • Uniones de varias salidas a través de puentes: interna y externa
  • Accesorios: válvula solenoide direccional, limitador de flujo, flujómetro, indicador de flujo de tipo engranaje

Característica especial:

  • Válvula antirretorno integrada

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo