PSG3

PSG3 (básico)
PSG3 (básico)
PSG3 (PM) con detector de pistón
PSG3 (PM) con detector de pistón
Dispositivos dosificadores modulares para sistemas de lubricación automática progresivos

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasa
  • Número de secciones: 3 - 10
  • Número de salidas: 1 - 20
  • Caudal de entrada: 6 000 cm³/min
  • Desplazamiento por salida: 0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 cm³/ciclo
  • Presión: 200 bar

Características opcionales:
  • Monitoreo: óptico y eléctrico
  • Uniones de varias salidas a través de puentes: interna y externa
  • Accesorios: válvula solenoide direccional, limitador de flujo, flujómetro, indicador de flujo de tipo engranaje 

Característica especial:

  • Válvula antirretorno integrada

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo