VP

VP básico
VP básico
VPG con válvula solenoide direccional
VPG con válvula solenoide direccional
Dispositivos dosificadores de lubricante por secciones para sistemas de lubricación automática progresivos

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasa
  • Número de secciones: 3 - 10
  • Número de salidas: 1 - 20
  • Caudal de entrada: 1 000 cm³/min
  • Desplazamiento por cada salida: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 cm³/ciclo
  • Presión:
    aceite: máx. 200 bar
    grasa: 300 bar


Características opcionales:
  • Monitoreo: óptico y eléctrico
  • Uniones de varias salidas a través de puentes: interna y externa
  • Accesorios: válvula solenoide, limitador de flujo

Características especiales:
  • Válvula antirretorno integrada

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo