VPK

VPK básico
VPK básico
Dispositivos dosificadores de lubricante por secciones para sistemas de lubricación automática progresivos

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasa
  • Número de secciones: 3 - 10
  • Número de salidas: 1 - 20 
  • Caudal de entrada: 500 cm³/min
  • Desplazamiento por cada salida: 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 cm³/ciclo
  • Presión:
    aceite: 200 bar
    grasa: 300 bar

Características opcionales:
  • Monitoreo: óptico y eléctrico
  • Uniones de varias salidas a través de puentes: interior
  • Fijación: válvula solenoide 

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo