340

343 para grasa fluida
343 para grasa fluida
343 para aceite
343 para aceite
Dispositivos dosificadores de prelubricación para sistemas de lubricación automática de línea simple SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasas fluidas NLGI clase 00, 000
  • Número de salidas: 2; 3; 5
  • Desplazamiento: de 0,01 a 0,16 cm³/min
  • Presión: mín. de 6 a 80 bar
  • Presión de descarga (seleccionable): 0,5 o 3 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo