391

391 para grasa fluida
391 para grasa fluida
391 para aceite
391 para aceite
Dispositivos dosificadores de prelubricación para sistemas de lubricación automática de línea simple SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasas fluidas NLGI clase 00, 000
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: de 0,1 a 1,5 cm³/min
  • Presión: de 8 a 45 bar
  • Presión de descarga (seleccionable): 0,5 o 7 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 80 °C
SKF logo