LG

Unidad dosificadora tipo LG SKF MonoFlex
Unidad dosificadora tipo LG SKF MonoFlex
Dispositivos dosificadores de prelubricación para sistemas de lubricación automática de línea simple SKF MonoFlex en aplicaciones de alimentos y bebidas.

Características técnicas:
  • Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI-1
  • Salidas del grupo dosificador: 1 - 6
  • Dosificación: de 20 a 500 mm³
  • Presión de funcionamiento: de 50 a 150 bar 
  • Temperatura de funcionamiento: de -25 a +80 °C

Características especiales:

  • El grupo dosificador consta de un riel de montaje que lleva uno o más dosificadores acoplados.
  • Los módulos de dosificación y los rieles de montaje están fabricados en acero inoxidable.
SKF logo