LS

LS21
LS21
Dispositivos dosificadores de prelubricación para sistemas de lubricación automática de línea simple SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasas fluidas NLGI clase 00, 000
  • Número de salidas: de 1 a 5
  • Caudal: caudal ajustable de 0,025 a 0,5 cm³/carrera o caudal predeterminado de 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,100; 0,160 cm³/carrera
  • Presión: mín. 1,2 bar/máx. 20 bar
  • Presión de descarga: 1 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50 °C
  • Frecuencia de trabajo: ≤ 1 carrera/2 s

 Características especiales:
  • Volumen medido volumétricamente ajustable desde 0,025 a 0,5 cm³ por ciclo, independientemente de la viscosidad y las contrapresiones
  • Conexión con conector de liberación rápida
  • Unidad de dosificación totalmente de acero inoxidable

SKF logo