OS

Unidad dosificadora tipo OS SKF MonoFlex
Unidad dosificadora tipo OS SKF MonoFlex
Dispositivos dosificadores de prelubricación para sistemas de lubricación automática de línea simple SKF MonoFlex en aplicaciones de lubricación con aceite de la industria pesada.

Características técnicas:
  • Lubricante: Aceites
  • Salidas del grupo dosificador: 1 - 6
  • Dosificación: de 0,31 a 500 cm³
  • Presión de funcionamiento: de 15 a 75 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de -25 a +80 °C

Características especiales:

  • Los dispositivos dosificadores OS constan de un riel de montaje que lleva uno o más dosificadores acoplados.
  • Los módulos de dosificación y el riel de montaje están fabricados en acero recubierto de cinc y pasivado amarillo.
SKF logo