VN

VN2
VN2
VN6
VN6
Dispositivos dosificadores de relubricación para sistemas de lubricación automática de línea simple SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubricante: Grasas fluidas clase NLGI 00 y 000
  • Número de salidas: 2; 4; 6
  • Desplazamiento: de 0,05 a 1,0 cm³/min
  • Presión: de 20 a 80 bar
  • Presión de descarga: 0,5 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de -25 a +80 °C
SKF logo