VR

VR9
VR9
Dispositivos dosificadores de prelubricación para sistemas de lubricación automática de línea simple SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubricante: grasas fluidas y grasas hasta NLGI grado 2
  • Número de salidas: 1 - 12
  • Desplazamiento: de 0,1 a 1,3 cm³/min
  • Presión: mín. 100 bar/máx. 315 bar
  • Presión de descarga (seleccionable): 30 o 70 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de -25 a +80 °C

Característica especial:

  • Certificado por Germanischer Lloyd (Declaración de Renovables de GL n.° DAA-GL-026-2010)
SKF logo