KFU

KFU2
KFU2
KFU6
KFU6
Unidad de bomba de engranajes de accionamiento eléctrico con depósito para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa NLGI clase 000 y 00
  • Capacidad del depósito: 2,7 o 6 l
  • Número de salidas: 1
  • Caudal: 140 cm³/min
  • Presión de funcionamiento: 38 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de –25 a +75°C


Características opcionales:

  • unidad de control integrada


Características especiales:
  • Sello de conformidad CE
  • Homologación E1 de KBA para uso en carretera
  • Tensión de funcionamiento: 12 o 24 V CC
  • Posibilidad de funcionamiento continuo con modo de funcionamiento S1

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo