MFE

MFE5-BW3
MFE5-BW3
MFE5-BW7
MFE5-BW7
Unidades de bomba de engranajes de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento permisible: de 20 a 850 mm²/s
  • Capacidad del depósito:
    Depósito de plástico de 3 o 6 l
    Depósito metálico de 3, 6 o 15 l
  • Número de salidas: 1
  • Caudal: 0,5 l/min
  • Contrapresión: 17,5 o 28 bares

Características especiales:
  • Unidades especiales disponibles para la industria del automóvil 
  • Sello de conformidad CE
SKF logo