ZM

ZM
ZM1002
Unidades de bomba de engranajes de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Margen admisible de viscosidad de funcionamiento: 20 a 2.000 mm²/s
  • Número de salidas: 1, 2, 5, 8, 10, 20
  • Desplazamiento: 1,2; 2,5 l/min
  • Contrapresión: 30; 20 bares


Características especiales:
  • Sello de conformidad CE
  • Unidades montadas sobre pie para montaje por separado del depósito de aceite
  • Unidades montadas sobre brida para montaje con bridas en el depósito de aceite
  • sin válvulas
  • Unidades disponibles para distintos números de salidas: 
    ZM12/ZM25: 1 circuito (adecuadas como bombas de cebado)
    ZM4x: 4 circuitos
    ZM5x: 5 circuitos
    ZM8x: 8 circuitos
    ZM10x: 10 circuitos
    ZM21x: 20 circuitos

SKF logo