SM-100

SKF SM-100
SKF SM-100
El SKF SM-100 es un pequeño sistema de circulación de aceite completo. La unidad puede manejar una o dos máquinas pequeñas con un caudal total de 7 l/min. El nivel de presión del sistema es ajustado por transmisiones de velocidad variable (control de frecuencia).

La unidad de circulación de aceite SKF SM-100 ahorra energía. El depósito está equipado con un calentador para controlar la viscosidad del aceite en el momento de la puesta en marcha.

Existe un refrigerador opcional para reducir la temperatura del aceite filtrado suministrado a los rodamientos. La refrigeración se puede efectuar con un refrigerador de agua o de aire.
El cartucho de filtro se puede cambiar durante el funcionamiento mediante el uso de una válvula de derivación.


Características técnicas:
  • Volumen del depósito: 100 l
  • Presión de funcionamiento: máx. 10 bar
  • Caudal de aceite: de 2 a 7 l/min (de 6,8 l/min a 950 r. p. m.)
  • Viscosidad del aceite en condiciones de funcionamiento: de 30 a 1 000 cSt
  • Grado de filtración del aceite: 5 micras
  • Alimentación eléctrica: 400 V CA/50 Hz 


Características especiales:
  • Unidad de control basada en PLC
  • Flujómetro (SKF Flowline o SKF Safeflow)

Documentos relacionados

SKF logo