AS

Bomba AS
AS
Bomba de pistón de accionamiento eléctrico de inversión por sobrepresión para sistema de lubricación centralizada con grasa de línea doble SKF DuoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa hasta NLGI grado 2 
  • Caudal: 65 cm³/min – 1,9 cm³/carrera 
  • Capacidad del depósito: 5, 15 ó 30 kg 
  • Presión máx.: 175 bares 
  • Temperatura de funcionamiento: de –25 a +50 °C
Características especiales:
  • Una gran variedad de niveles de caudal para las necesidades de los distintos puntos de lubricación
  • Cientos de puntos de lubricación con distancias hasta unos 100 m (longitud de línea estirada) de la bomba
  • Presión de funcionamiento de la bomba hasta 175 bares
SKF logo