Engrasador compacto SKF ETPx

Engrasador compacto SKF
Engrasador compacto SKF
Unidad de bomba de pistón de accionamiento eléctrico para la lubricación de guías lineales, robots, rodamientos de elementos rodantes y rodamientos de husillos de alta velocidad. Se trata de una alternativa cuando no se dispone de un sistema de lubricación centralizada.

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa NLGI clase 000 a 2
  • Capacidad del depósito: 80 cm³
  • Número de salidas: 2, 3, 4, 5
  • Desplazamiento: 10, 15, 20 mm³/carrera
  • Contrapresión: 25 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de +15 a 40 °C

Características especiales:
  • disponible con o sin monitorización interna (indicador de nivel)
  • Sello de conformidad CE
SKF logo