FB

FB30U22m300
FB30U22m300
FB15J2M-300
FB15J2M-300
Unidad de bomba de pistón de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación centralizada multilínea SKF MultiFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite y grasa hasta NLGI clase 3
  • Capacidad del depósito: 6; 15; 30 kg
  • Número de salidas: 1 - 24
  • Desplazamiento: 0.027 - 0,23 cm³/carrera
  • Presión: 350 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de –15 a +40 °C 


Características especiales:
  • Certificado por Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
  • Sello de conformidad CE
  • Para sistemas grandes, debido a su caudal y a la capacidad de su depósito
  • El lubricante se puede suministrar a los puntos de lubricación directamente o a través de un alimentador progresivo.
SKF logo