FF

FF 2M
FF 2M
Unidad de bomba de pistón de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación centralizada multilínea SKF MultiFlex

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasa hasta NLGI clase 3
  • Capacidad del depósito: 4 o 10 kg
  • Número de salidas: 1 - 12
  • Desplazamiento: 0,027 - 0,23 cm³/recorrido
  • Presión: 350 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de –15 a +40 °C

Características especiales:
  • Certificado por Germanischer Lloyd (Declaración de Renovables de GL n.° DAA-GL-026-2010)
  • Marca de conformidad CE
  • Para sistemas de tamaño pequeño y mediano, debido a su caudal y a la capacidad de su depósito
  • El lubricante se puede suministrar a los puntos de lubricación directamente o a través de un alimentador progresivo


SKF logo