GSJB

Unidad de bomba GSJB
GSJB
Unidades de bomba de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación centralizada progresivos SKF ProFlex o sistemas de lubricación de cadenas

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite o grasa hasta NLGI grado 2
  • Caudal por cada salida: de 0,75 a 2,25 cm³/min
  • Número de salidas: de 1 a 6
  • Presión de funcionamiento máx.: 150 bares
  • Capacidad del depósito: 2 o 6 kg
  • Temperatura de funcionamiento: de –10 a +40 °C


Características especiales:
  • Suministra lubricante directamente a varios puntos de lubricación o a sistemas progresivos de gran tamaño
  • Seguridad de la bomba por medio del agitador. Homogeneiza la grasa, evitando así las burbujas de aire en el lubricante. De este modo se reduce en gran medida el riesgo de falta de imprimación.


Documentos relacionados

SKF logo