Bombas de pistón de accionamiento eléctrico

SKF cuenta con una amplia variedad de bombas de pistón de accionamiento eléctrico para adaptarse a los distintos lubricantes y tipos de sistema de lubricación centralizada. Se usan principalmente en sistemas con muchos ramales y cuando se consumen grandes cantidades de lubricante.

En la tabla encontrará los datos técnicos de estas bombas de pistón.

Overview of electric pumps for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems
    ProductLubricantMetering quantity

    cm³/minin³/min

    ECPoil
    grease NLGI 000, 00
    120.73
    P653Soil
    grease NLGI 000, 00
    grease NLGI 0, 1, 2
    24,61.5
    KFBoil
    grease NLGI 000, 00
    503
    KFB-Moil
    grease NLGI 000, 00
    24,63
    KFUoil
    grease NLGI 000, 00
    1408.5
    MKUoil
    100; 200; 500
    6; 12; 31
    MKFoil
    grease NLGI 000, 00
    100; 200; 5006; 12; 31
    MFEoil
    grease NLGI 000, 00
    250; 50015; 31
    P603Sgrease NLGI 0, 1, 2120.7
    Minilubegrease NLGI 0, 1, 2130.8
    KFGgrease NLGI 0, 1, 2150.9
    Multilubegrease NLGI 0, 1, 2160.976
    FKgrease NLGI 0, 1, 2744.5
    FlowMaster
    grease NLGI 0, 1, 21036.3
  • Progressive lubrication systems
  • Dual-line lubrication systems
SKF logo