KFA

KFAS

KFAS
Unidad de bomba de pistón de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación centralizada progresivos SKF ProFlex
Datos técnicos:
Características especiales:
Datos técnicos:
-
Lubricante: grasa hasta NLGI clase 2
-
Capacidad del depósito: 1 l
-
Número de salidas: 1 - 2
-
Desplazamiento: 1,0 ; 1,5 ; 2,0 cm³/min
-
Presión: 300 bares
- Temperatura de funcionamiento: de –25 a +75°C
Características especiales:
-
Unidad de control integrada
- Sello CE de conformidad
- Homologación E1 de KBA para uso en carretera