SKF Minilube

SKF Minilube
SKF Minilube
Control externo SKF ST-102
Control externo SKF ST-102
Unidad de bombeo compacta de accionamiento eléctrico con depósito propio para sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex.

Se utiliza para aplicaciones off-road (fuera de carretera).

Datos técnicos:
  • Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI 1
  • Capacidad del depósito: 2 litros
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 13 g/min
  • Presión: 210 bares 


Características especiales:
  • Bloque de bombeo calentado
  • Válvula inversora interna 
  • Se puede controlar y monitorizar por medio de una unidad de control integrada SKF ST-104 o un control externo SKF ST-102.
SKF logo