P 212

Bomba de alto rendimiento para los sistemas de lubricación progresivos y multilínea

Bomba P212
Lincoln P212
P212 para tuneladoras
P212 para tuneladoras

La P 212 es una bomba multilínea de alta presión que puede accionar hasta 12 elementos. Puede manejar el suministro directo de los puntos de lubricación en sistemas multilínea o puede usarse como bomba de lubricación centralizada en grandes sistemas progresivos. El diseño del accionador y del eje excéntrico, el engranaje de tornillo sin fin de alta eficiencia y la cantidad mínima de piezas brindan varias ventajas a la bomba. Las bombas P 212 están disponibles con potentes motores trifásicos de alcance múltiple. Adecuado tanto para grasa como para aceite, el depósito se ofrece con control de nivel o sin él.

Características y beneficios:

  • Gran rendimiento por cada elemento de bombeo; 1 480 cm³
  • Presión elevada incluso con lubricantes difíciles
  • Gracias al gran rendimiento por cada elemento, no se necesita unión de varias salidas de los elementos
  • Serie de bombas duraderas y resistentes que funcionan en entornos difíciles
  • Diseño modular
  • Mantenimiento sencillo
SKF logo