PDYY/PDYC/PDYE/PDYS

Bombas de accionamiento hidráulico y eléctrico para lubricación de cilindros de alta velocidad en motores de dos tiempos

Bomba básica PDYC - CLU4-C
PDYC - CLU4-C
PDYS - CLU5
PDYS - CLU5

Diseñadas para la lubricación de cilindros de alta velocidad en motores de dos tiempos, las bombas PDY... usan un sistema de suministro de aceite existente o una unidad de bomba de accionamiento. La electrónica del motor dispara las bombas precargadas activando la válvula selenoide. El volumen exacto del recorrido se puede sincronizar con el pistón movible del motor y el tiempo de encendido puede ajustarse para alcanzar diversas áreas de estrés del pistón con aceite.

Las bombas PDYY y PDYC presentan una configuración de placa base con seis u ocho salidas. La PDYE sirve para motores con 6, 8 o 10 puntos de lubricación por cilindro. Las bombas PDYS tienen una funcionalidad de dos tiempos para usar en motores con agujero pequeño con solo cuatro salidas por cilindro.

Características y beneficios:

  • Volumen de dosificación de aceite preciso y cronometrado en un milisegundo
  • Estándar de lubricación dependiente de la carga
  • Diseño modular para simplificar el montaje y el servicio
  • Evita la lubricación en exceso, los depósitos, el exceso de humo y CO²
  • Brinda un ahorro de aceite de hasta el 40%
  • También disponemos de soluciones de adaptación de equipos antiguos
SKF logo