HG-1000 /-2000

Unidad de bombeo HG-1000
Unidad de bombeo HG-1000
Unidad de bombeo HG-2000
Unidad de bombeo HG-2000
Unidades de bomba de pistón de accionamiento hidráulico para sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex

La unidad de bombeo HG es una unidad de bombeo compacta con depósito propio. Esta unidad toma la presión de funcionamiento del circuito hidráulico que acciona la máquina lubricada. Se utiliza para aplicaciones de minería, procesamiento de minerales y cemento. La unidad de bombeo HG es controlada por el circuito hidráulico.

Datos técnicos:
  • Lubricante: Aceite y grasas hasta NLGI grado 1
  • Capacidad del depósito: 1 y 2 l
  • Número de salidas: máx. 3
  • Presión: 50 - 150 bares
SKF logo