HS04

HS04
Lubricador HS04 con cartucho instalado en martillo hidráulico
Pasta para cinceles
HS04-S28
Lubricador de accionamiento hidráulico SKF para martillos neumáticos

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa hasta NLGI clase 2
  • Capacidad del depósito: 0,4 kg (cartucho)
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento (específico de aceite hidráulico ISO VG 46 a 33 °C, viscosidad de funcionamiento ~67 mm²/s):
    0,4 - 2,1 cm³/min a una presión hidráulica de 120 bares
    0,8 - 4,0 cm³/min a una presión hidráulica de 200 bares
    2,0 - 6,7 cm³/min a una presión hidráulica de 315 bares
  • Ajuste de fábrica (específico de aceite hidráulico ISO VG 46 a 33 °C, viscosidad de funcionamiento ~67 mm²/s) :
    1,1 cm³/min a una presión hidráulica de 120 bares
    2,2 cm³/min a una presión hidráulica de 200 bares
    4,2 cm³/min a una presión hidráulica de 315 bares
  • Presión del lubricante: máx. 120 bares
  • Presión hidráulica: de 90 a 315 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de –25 a +75 °C

Características especiales:
  • se ajusta directamente en el martillo
  • ofrece una mejor lubricación durante el funcionamiento, eliminando la necesidad de complicados procedimientos manuales de relubricación que requieren mucho tiempo.
SKF logo