PC

Unidad de bomba de pistón de accionamiento eléctrico o hidráulico para los sistemas de lubricación de cilindros CLU3 para grandes motores diésel de dos tiempos con tecnología de acumuladores

PC
PC

Diseñada para los sistemas de lubricación de pérdida total con requerimientos de volumen de aceite significativos, la unidad de bomba PC presenta entre 1 y 28 salidas. El volumen de suministro se puede subdividir usando un distribuidor de tipo progresivo, lo que permite que la bomba cubra hasta 224 puntos de lubricación. Esta unidad de bomba todo en uno consta de un motor eléctrico controlado por frecuencia con reducción de engranajes, módulos de bombeo con elementos de bombeo para seis configuraciones predefinidas, controles eléctricos/ópticos de caudal, sensores adicionales para nivel bajo y velocidad de accionamiento opcional, válvulas de seguridad y conexiones para calentar el aceite. Sus válvulas de cierre integradas, una por módulo, permiten el uso de distintos aceites lubricantes y/o reemplazo de elementos de bombeo durante el funcionamiento. La caja de bornes con sensores precableados contiene un botón para prelubricación.


Características y beneficios

  • Conjunto de bomba de lubricación preciso y resistente
  • Funcionamiento de velocidad variable, dependiente de la carga, como estándar
  • El motor eléctrico, con ventiladores de funcionamiento eléctrico, permite un intervalo de velocidad amplio
  • De fácil funcionamiento, mantenimiento y montaje
  • Soportes de montaje para colgar o colocar en posición vertical
  • Funcionamiento las 24 h del día, los 7 días de la semana, en condiciones árticas y tropicales
SKF logo