PDYS

Bomba PDYS CLU5
Bomba PDYS CLU5
Unidad de bomba de pistón de accionamiento eléctrico-hidráulico para sistemas de lubricación de cilindros CLU5 para grandes motores diésel de cruceta de dos tiempos

Datos técnicos:
  • Lubricante: SAE50
  • Viscosidad de servicio: 20 - 2.000 cSt.
  • Número de salidas: 4
  • Presión de suministro: aprox. 50 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 60 °C


Características especiales:

  • Sello de conformidad CE en caso de accionamiento eléctrico
SKF logo