PFH-23

PFH-23-2
PFH-23-2
Unidad de bomba de pistón de accionamiento hidráulico para sistemas progresivos de lubricación centralizada SKF ProFlex
Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa hasta NLGI clase 2
  • Capacidad del depósito: 1,5 kg
  • Número de salidas:
    PFH-23-2: 1
    PFH-23-22: 2
  • Desplazamiento: 1,25 o 2,5 cm³/carrera
  • Presión: de 6 a 30 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a +60 °C

Características especiales:
  • ninguna
SKF logo