PHU-5 / PHU-35

PHU-35-2
PHU-35-2
Unidades de bomba de pistón de accionamiento hidráulico para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite y grasa hasta NLGI clase 2
  • Capacidad del depósito:
    BF2.5: 2,5 kg
    BF5: 5 kg
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento:
    PHU-5: 0,1 - 0,5 cm³/carrera;
    PHU-35: 0,7 - 3,5 cm³/carrera
  • Presión: 20 - 50 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a 60 °C

SKF logo