POE/PFE

POE
POE-15-1.0
PFE
PFE-15-1.7
Unidades de bomba de pistón de accionamiento manual para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex con distribuidores de pistón.

Datos técnicos:
  • Lubricante:
    POE: aceite
    PFE: grasa (NLGI clase 000 y 00)
  • Capacidad del depósito: 0,5; 1,0; 1,7 l/kg
  • Número de salidas: 1 a la izquierda o a la derecha (G1/4)
  • Desplazamiento: 15 cm³/carrera
  • Presión: 30 bar 
  • Temperatura: de 0 a 60 °C


Características especiales:
  • Monitoreo: juego de válvulas requerido para descarga y limitación de presión

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo