206

206
206
Bombas de pistón radial de accionamiento mecánico (bombas de levas) para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil de menor tamaño

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Margen admisible de viscosidad de funcionamiento: de 20 a 1.000 mm²/s
  • Número de salidas: 1
  • Caudal: 1,3 o 2,6 l/min (a 1.500 rpm)
  • Contrapresión: 3 o 5 bares


Características especiales:
  • accionada directamente a través de una leva, por lo que conlleva sólo tres elementos en movimiento constante
  • para la rotación en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, pero para dirección constante del caudal sin cambiar el sentido de rotación

Documentos relacionados

SKF logo