JM

JM
JM12 con depósito
Bomba de pistón con distintas opciones de accionamiento para sistemas de lubricación centralizada multilínea SKF MultiFlex en compresores

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento: 25 - 3.000 mm²/s.
  • Capacidad del depósito: 2 - 14 l
  • Número de salidas: 1 - 28
  • Desplazamiento: 0,07 - 7,95 cm³/min
  • Presión: 600 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 60 °C

Características especiales:
  • Se puede monitorizar según la norma API 618
  • Sello de conformidad CE
  • Opciones de accionamiento:
    • directamente a través de un eje acoplado o a través de un tren de engranajes
    • con o sin motor eléctrico
    • con o sin rueda libre
SKF logo