RA... U

Bombas de pistón radial de accionamiento mecánico o eléctrico para los sistemas de lubricación multilínea SKF MultiFlex

RA1UA
RA1UA

La bomba multilínea RA es una bomba de pistón radial única con elementos de bombeo apilables. El diseño modular de la bomba admite hasta cinco elementos de bombeo, cada uno con una, dos o cuatro salidas. Por lo tanto, es posible realizar una reducción o ampliación posterior de salidas. El desplazamiento de todas las salidas desde un elemento de bombeo se ajusta mediante un dispositivo de ajuste común; el intervalo de ajuste es de 33-100%. Hay varios accionadores de motor eléctricos o mecánicos diferentes disponibles.

Características y beneficios
  • Solución de bombeo al punto modular para entre 1 y 20 puntos de lubricación.
  • Según la velocidad de accionamiento respectiva de la relación de accionamiento seleccionada, las bombas RA cubren caudales de alimentación de algunas gotas hasta 36 cm³/min (2.2 pulg.³/min)
  • Dirección de accionamiento a la izquierda o a la derecha
  • Compatible con aceites minerales y sintéticos
  • A prueba de vibraciones, hay versiones marítimas y ATEX disponibles
SKF logo