112-508-042 / -052

112-508-042
112-508-042
Unidad de bomba de pistón de accionamiento neumático con depósito para sistemas de lubricación SKF EasyRail High Pressure

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite o grasa fluida NLGI grado 000, 00
  • Capacidad del depósito: 11 litros
  • Número de salidas: 2 (doble boquilla)
  • Volumen de suministro: 12 cm³/carrera
  • Presión de suministro: 100 bares
  • Presión de aire: 6 - 10 bares
  • Temperatura ambiente: –25 ºC a +80 °C

Características especiales:
  • 2 versiones disponibles con distinto grosor del material del depósito (112-508-042 / 112-508-052)



Documentos relacionados

SKF logo