PF-100-21

PF-100-21
PF-100-21
Unidad de bomba de pistón de accionamiento neumático con depósito para sistemas de lubricación SKF EasyRail High Pressure

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa fluida NLGI grado 00, 000
  • Capacidad del depósito: 5 litros
  • Número de salidas: 1
  • Volumen de suministro: 12 cm³/carrera
  • Presión de suministro: 100 bares
  • Presión de aire: 6 - 10 bares
  • Temperatura ambiente: –25 ºC a +80 °C



Documentos relacionados

SKF logo