PVP

Bomba de bidón PVP
PVP
Bomba de lubricación de accionamiento neumático diseñada para el suministro continuo de lubricante a sistemas de lubricación centralizada progresivos SKF ProFlex.

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite o grasa hasta NLGI clase 2
  • Capacidad de los bidones: 50 o 200 kg
  • Caudal: 18 cm3/min
  • Presión de entrada de aire: de 3 a 8 bares
  • Presión de funcionamiento máx.: 300 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de –10 a +70 °C
Características especiales:
  • Para bidones de aceite (50 o 200 kg) o bidones de aceite (50 o 180 l)
  • Caudal ajustable: 1, 2 o 3 cm3/carrera con una frecuencia de funcionamiento máxima de 6 carreras/min
SKF logo