SKF 40PGA

Unidad de bombeo de accionamiento neumático con depósito para sistemas de lubricación de línea simple

SKF 40PGA-170
SKF 40PGA-170
SKF 40PGAS 2L
SKF 40PGAS-2L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-10L
SKF 40PGAA-10L

Aplicaciones:

  • Aplicaciones todoterreno

Datos técnicos:
  • Lubricante: Grasas hasta NLGI-1
  • Capacidad del depósito: 1,7; 2; 4 o 10 litros
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 40 cm³
  • Presión: máx. 160 bar
  • Clasificación de protección: IP65
  • Interruptor de presión integrado
  • Interruptor de nivel bajo con diodo emisor de luz en modelos de 2, 4 y 10 litros


Características especiales:

  • se puede controlar y monitorear por medio de un control externo SKF ST-102
SKF logo