P(F)(W)-289

PF-289
PF-289
PFW-289
PFW-289
Unidades de bomba de pistón de accionamiento neumático para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante:
     P(W): aceite
    PF(W): grasa (NLGI clase 000 y 00)
  • Capacidad del depósito: 1,5 l
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 10 cm³/carrera
  • Presión de funcionamiento: 3,5 - 10 bares
  • Temperatura ambiente: de 10 a 40 °C


Características especiales:
  • Monitorización: juego de válvulas requerido para descarga y limitación de presión
SKF logo