PPU

PPU-5
PPU-5
PPU-35
PPU-35
Unidades de bomba de pistón de accionamiento neumático para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite y grasa hasta NLGI clase 2 
  • Capacidad del depósito:
    BF2.5: 2,5 kg
    BF5: 5 kg
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento:
    PPU-5: 0,1 - 0,5 cm³/carrera;
    PPU-35: 0,7 - 3,5 cm³/carrera
  • Presión de actuación: 4,5 - 10 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a 60 °C

SKF logo