PTEX

Bomba extrusora PTEX
PTEX

Bomba extrusora neumática para bidones de grasa hasta NLGI clase 2


Características técnicas:

  • Lubricante: grasa NLGI clases 000 a 2
  • Caudal: 0,5 kg/min – 0,83 kg/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 400 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a 50 °C
  • Capacidad de los bidones: 25, 50 o 200 kg
Características especiales:
  • Consumo total del lubricante contenido en el bidón (queda menos del 0,5% del lubricante)
  • Placa de guía a medida para un ajuste perfecto al diámetro interior del bidón
  • Transferencia de grasas fluidas NLGI clase 000 a grasas NLGI clase 2

Documentos relacionados

SKF logo