FLM

FLMF12
FLMF12
Unidades de bomba de membrana de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex o con aceite SKF CircOil

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento permisible: de 20 a 850 mm²/s
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 1,2 o 2,4 l/min
  • Contrapresión: 3 o 6 bares


Características especiales:
  • SelloCEde conformidad
  • Unidades de circuito simple montadas sobre brida con cámara de válvulas integrada
  • FLM: para instalar al margen del depósito de aceite
  • FLMF: para montar con brida sobre el depósito de aceite
SKF logo