Cepillos

Cepillos
Cepillos

Existen distintos tipos de cepillos disponibles para los distintos requisitos de las aplicaciones, como sistemas de lubricación para cadenas o humidificación superficial.



Datos técnicos:

  • Longitud: de 19 a 40 mm
  • Material:
    Cerdas
    Latón
    Alambre de acero fundido
    Crin de caballo
    Perlón suave
    Poliamida / Poliamida 6.6

Características especiales:

  • Cepillos disponibles para uso a una temperatura de funcionamiento:
    de +10 a 60/80/200 °C

Documentos relacionados

SKF logo