OSB-1 y OSB-2

OSB-2
OSB
OSB-1
OSB-1
Los cepillos de lubricación OSB-1 y -2 están compuestos por un cepillo, conectores y una abrazadera. El dosificador suministra la dosis de lubricante al cepillo de lubricación. La dosis se divide entre un cepillo (OSB-1) o dos (OSB-2). El cepillo de lubricación funciona como un sistema de almacenamiento intermedio para el lubricante. Administra el lubricante durante más tiempo que el dosificador.

Datos técnicos:
  • Temperatura de funcionamiento: de -50 a +150 °C
  • Presión de funcionamiento: de 0 a 60 bares
  • Dimensiones: ancho x alto x fondo
    - OSB-1 30 x 105 x 30
    - OSB-2 64 x 110 x 30
SKF logo