Accesorios de lubricación, racores y tubos

Racores para sistemas de lubricación centralizada de línea simple (aceite y grasa, NLGI clase 000, 00) con una presión de hasta 45 bares:
  • conexiones de tubo sin soldadura (aros cónicos dobles o simples)
  • conectores rápidos


Racores para presiones superiores de hasta 250 bares en sistemas de lubricación centralizada progresivos (grasa hasta NGLI clase 2):
  • uniones roscadas de manguito de corte conforme a la norma DIN 2353


Una lubricación correcta depende del uso del tipo de elemento dosificador adecuado (por ejemplo, cepillos, boquillas o cabezas pulverizadoras), especialmente en lo que se refiere a:
  • sistemas de lubricación de aceite y aire
  • sistemas de lubricación por cantidades mínimas externos
  • sistemas de lubricación de cadenas
  • sistemas de lubricación de pestañas de ruedas de ferrocarril
SKF logo